{balluff/connectivity/kabelstecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M314-0000-10-003-EX44T2-050},{BC=BCC053W},{W=0.205},{AAB9121=105},{AAC0281=-50},{AAT0801=4},{AAC0291=-25},{AAB9131=105},{AAP6351=MIN},{BAA0381=MIN},{BAA0391=MIN},{VERS=3},{CONSTYLE1=M8x1},{CONTYPE1=Buchse},{WK=TPE},{CAB=5.00 m},{TC=BCC M314-0000-10-003-EX44T2-050},{AB=BCC M314-0000-10-003-EX44T2-050},{PX=44133_02},{ICON=44133_02.bmp},{CONPINS1=4},{CONVERS1=gerade},{CONCOD1=A},{AL=4},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP69K},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SYS=umspritzt},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB7331=},{AAB734=},{AAS4891=Zinkdruckguss oder Messing vernickelt},{AAD2511=TPE},{AAB4181=M8},{AAW0741=22 AWG},{BAB3921=EAC, CE, cULus, WEEE, IP67, IP69K}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
BALLUFF BCC M314-0000-10-003-EX44T2-050